Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
1
/
4
KYOCERA AVX | Steckverbinder-Abteilung
Wire-to-Board-Steckverbinder der Kyocera AVX 917x-Serie, technische Daten | TTI Inc.
Hochstapler-Anschluss: 00-9148
Reduzierter Durchgangsdrahtverbinder 18-24 AWG: 9286-200
Durchgangsdrahtverbinder 12-18AWG: WTW – 9286-300
Poke-Home 00-9296-200 mit Jumper 10-9296
IDC / Press-Fit Kabel-Platine (WTB) – 53-8702
Einzelner horizontaler Platine-zu-Platine (BTB)-Jumper 12–28 AWG: 70-9296
HF-Koaxialsteckverbinder (IDC) | Serie 00-6791
Zweiteilige Batterie mit 4.0 mm Pitch – 9155-400
Vertical Mate 2.0 mm Pitch: 9155-800
Low Profile IDC 22-30AWG: 9176-800
Einzelner IDC-Kontakt 12-18 AWG: 9177-500
Vertikaler Standardeingang von oben, 18–22 AWG: 00–9296
Flachprofil-IDC 9176-800-Serie
AVX Wire-to-Board-Schneidklemmverbinder | Kurzbeschreibung des neuen Produkts
1
/
4
Abonnieren Sie den YouTube-Kanal von KYOCERA AVX