Kondensator-Pi-Netzwerk zur Impedanzanpassung
Anwendungshinweis 026
Abstract:
Die Entwicklung von Anpassungsnetzwerken ist einer der wichtigsten Aspekte des HF-/Mikrowellendesigns. Ein verlustfreies Netzwerk, das eine beliebige Last an die tatsächliche Impedanz anpasst, muss mindestens zwei reaktive Elemente haben. Zwei Elemente ermöglichen jedoch nicht gleichzeitig die Kontrolle über die Bandbreite und den Grad der Anpassung. Anpassungsnetzwerke mit drei Elementen, d. h. Pi- und Teen-Netzwerke, bieten zusätzliche Kontrolle über den Frequenzgang.
ARTIKEL HERUNTERLADEN
Die Entwicklung von Anpassungsnetzwerken ist einer der wichtigsten Aspekte des HF-/Mikrowellendesigns. Ein verlustfreies Netzwerk, das eine beliebige Last an die tatsächliche Impedanz anpasst, muss mindestens zwei reaktive Elemente haben. Zwei Elemente ermöglichen jedoch nicht gleichzeitig die Kontrolle über die Bandbreite und den Grad der Anpassung. Anpassungsnetzwerke mit drei Elementen, d. h. Pi- und Teen-Netzwerke, bieten zusätzliche Kontrolle über den Frequenzgang.